Rodízio giratório 100 mm
Levina
EAN:
4031582360271
Número de produto:
5370XSP100R05-28x45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e es...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que requerem propriedades antiestáticas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado