Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, limpeza profissional, compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Número de material S4
990038168
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
59 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
137 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,5 kg
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
196 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
98 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Fixação anti-torção
Proteção anti-torção para rodízios com bloqueio direcional
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

O Levina é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e estável em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e durável. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 137 mm, adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o apropriado para ambientes hospitalares e comerciais exigentes. O Levina é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas, sendo uma solução versátil para hospitais, lares de idosos e ambientes comerciais.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

O Levina é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, assegurado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona durabilidade e desempenho fiável. O rodízio apresenta uma altura total de 137 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para aplicações em ambientes restritos. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando este rodízio adequado para transportes moderados e operações contínuas. O Levina é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, ambientes hospitalares, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg