Rodízio giratório 100 mm
Levina
Número da encomenda:
990035830
EAN:
4031582347463
Número de produto:
5370PJP100P50 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em div...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e estável em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento fluido e durável. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 137 mm, adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o apropriado para ambientes hospitalares e comerciais exigentes. O Levina é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas, sendo uma solução versátil para hospitais, lares de idosos e ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas