Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados e de serviço. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que garante a rotação giratória suave e uniforme em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 100 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e prolonga a vida útil do componente. O piso de contacto é constituído por borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência mecânica com baixo peso. A altura total do conjunto é de 138 mm, valor que deve ser considerado na integração do rodízio em estruturas com requisitos dimensionais específicos. A capacidade de carga estática é de 200 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, valor válido a uma velocidade de 3 km/h. O produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5071PJP100P60-90x70
EAN
4031582367935
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,49 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio, ou carcaça, é fabricado em poliamida, um material resistente e durável, e a rotação é suportada por um sistema de duas filas de esferas, que garante uma mobilidade suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e facilita o deslocamento, e apresenta uma banda de rodagem em borracha termoplástica, que proporciona aderência e amortecimento adequados. O corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 138 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Rodízio giratório 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura da unidade é composta por uma carcaça em poliamida de elevada resistência, que incorpora um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e estável durante o funcionamento. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um desempenho fiável e uma longa vida útil do componente. Com uma altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, onde a estabilidade e a precisão de movimento são essenciais para garantir a segurança e o conforto dos utilizadores.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg