Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura da unidade é composta por uma carcaça em poliamida de elevada resistência, que incorpora um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e estável durante o funcionamento. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um desempenho fiável e uma longa vida útil do componente. Com uma altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, onde a estabilidade e a precisão de movimento são essenciais para garantir a segurança e o conforto dos utilizadores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308792
Número de material S4
990071787
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
65 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,45 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,2 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
54,4 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
60 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento claro (RAL7035)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
90 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
“Traffic grey A” (RAL7042)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 138 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, garantindo desempenho fiável em ambientes exigentes.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 138 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, garantindo funcionamento silencioso e fiável em ambientes exigentes.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg