Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582378856
Número de produto:
5071PJP100P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um desempenho superior. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)