Rodízio giratório 100 mm
Galea
EAN:
4031582378627
Número de produto:
5070PJP100P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão para operação silenciosa. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a mobilidade e resistência são essenciais.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)