Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582378849
Número de produto:
5071PJP100P30-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)