Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,44 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Fechado
Material
Poliamida
Schwenklager
Duas filas de esferas
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

O rodízio giratório com travão da roda Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg