Rodízio giratório com travão da roda 80 mm
Mono
Número da encomenda:
990075192
EAN:
4031582317138
Número de produto:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Mono é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de deslocação. O sist...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
Mono é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de deslocação. O sistema de fixação é um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta e segura na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, designado por cabeça, é fabricado em poliamida e dispõe de uma espiga com capacidade de rotação, assegurando a orientação suave e contínua da roda em qualquer direção. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é constituída por um corpo em polipropileno, revestido por uma banda de rolamento em borracha termoplástica, que proporciona aderência e reduz o ruído de rolamento. A roda assenta sobre um rolamento liso, o que garante um funcionamento estável e uma baixa resistência ao movimento. A altura total do conjunto é de 104 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento do espaço de instalação. A carga estática máxima admissível é de 140 kg, enquanto a carga dinâmica admissível é de 70 kg à velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como a carrinhos de enfermagem.