Rodízio giratório 80 mm
Mono
Número da encomenda:
990075191
EAN:
4031582317114
Número de produto:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Mono é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil e segura em div...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Mono é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil e segura em diversos tipos de móveis e equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento fluido em múltiplas direções. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a utilização. Com uma altura total de 104 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como em carrinhos de enfermagem, onde a mobilidade controlada e a fiabilidade são essenciais.