Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão da roda Linea low height apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A estrutura é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso, apresentando diâmetro de 75 mm. As dimensões compactas incluem altura total de apenas 78 mm, ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica atinge 90 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 180 kg, adequado para equipamentos médicos, mobiliário hospitalar e aplicações industriais ligeiras.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582370799
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
58 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidade de carga estática
180 kg
Altura total
78 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,25 kg
Nome do produto
Linea low height
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
8 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
156 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
78 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que aloja um rolamento de esferas de precisão para garantir movimento suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliuretano injetado, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que assegura rotação eficiente e confiável. O corpo da roda é construído em poliamida, material que oferece resistência e durabilidade adequadas para aplicações exigentes. A altura total do rodízio é de 78 mm, dimensão que o qualifica como solução de baixa altura, ideal para equipamentos com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para uma vasta gama de aplicações médicas e hospitalares. O Linea low height é particularmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores, demonstrando versatilidade em ambientes clínicos e de cuidados de saúde.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg