Rodízio giratório 75 mm
Linea low height
Número da encomenda:
990770580
EAN:
4031582370775
Número de produto:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir movimento suave e duradouro. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão que assegura excelente desempenho operacional. A altura total do rodízio é de 78 mm, proporcionando um perfil compacto adequado para aplicações que requerem espaço reduzido. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o apropriado para uma vasta gama de aplicações médicas e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, lares de idosos e terceira idade, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais