Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea low height é um rodízio girató rio com travão da roda, concebido para aplicações que exigem baixa altura construtiva e mobilidade precisa. Trata-se de um rodízio girató rio, isto é, de um rodízio com rolamento de esferas de precisão. Ao ser estruturado em poliamida, assegura uma manobra leve e estável. O furo da rosca constitui o tipo de fixação, permitindo a montagem direta do rodízio à estrutura do equipamento por meio de rosca. A carcaça, designada por housing, é fabricada em poliamida e integra o rolamento de esferas de precisão, que garante a rotação suave do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é dotada de um rolamento de esferas de precisão que assegura baixo atrito e longa vida útil. O revestimento de rolamento, ou pneu, é executado em poliuretano injetado, material que proporciona boa aderência, resistência ao desgaste e silenciosidade de rolamento. O corpo da roda é igualmente fabricado em poliamida. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 78 mm. A capacidade de carga estática é de 180 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 90 kg, a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Número de material S4
990771415
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
58 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidade de carga estática
180 kg
Altura total
78 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,23 kg
Nome do produto
Linea low height
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
156 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
78 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliuretano injetado, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável em aplicações exigentes. Com uma altura total de 78 mm, este rodízio oferece uma solução compacta e de baixa altura, ideal para equipamentos que requerem espaço reduzido. A capacidade de carga estática atinge 180 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo sua utilização em ambientes hospitalares e médicos de elevada exigência. O Linea low height é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e lares de idosos, representando uma solução versátil para o setor médico e de cuidados de saúde.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg