Rodízio giratório 75 mm
Linea low height
Número da encomenda:
990770588
EAN:
4031582370768
Número de produto:
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliuretano injetado, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável em aplicações exigentes. Com uma altura total de 78 mm, este rodízio oferece uma solução compacta e de baixa altura, ideal para equipamentos que requerem espaço reduzido. A capacidade de carga estática atinge 180 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo sua utilização em ambientes hospitalares e médicos de elevada exigência. O Linea low height é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e lares de idosos, representando uma solução versátil para o setor médico e de cuidados de saúde.
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema