Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea low height
Número da encomenda:
990770583
EAN:
4031582373059
Número de produto:
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea low height é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma i...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea low height é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, que assegura uma rotação suave e controlada. A roda, com diâmetro de 75 mm, é constituída por um corpo em poliamida revestido com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona excelente desempenho e durabilidade. A altura total do rodízio é de 78 mm, permitindo uma integração compacta em equipamentos com restrições de espaço. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações médicas e hospitalares exigentes. O Linea low height é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo uma solução robusta para ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema