Rodízio giratório 75 mm
Linea low height
Número da encomenda:
990770581
EAN:
4031582373011
Número de produto:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea low height é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda, com diâmetro de 75 mm, é fabricada em poliuretano injetado e assenta num rolamento de esferas de precisão, proporcionando excelente desempenho e longevidade em aplicações exigentes. As dimensões globais do rodízio atingem uma altura total de 78 mm, permitindo uma integração compacta em equipamentos com restrições de espaço. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações hospitalares e médicas. O Linea low height é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo uma solução versátil para ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema