Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
Número da encomenda:
990074620
EAN:
4031582311259
Número de produto:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multim...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta e segura na estrutura do móvel. A carcaça é fabricada em poliamida e está equipada com uma espiga giratória, que assegura a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, garantindo um funcionamento suave e silencioso. A banda de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é igualmente executado em poliamida, proporcionando uma construção leve e resistente. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 77 mm, valor que deve ser considerado no planeamento da altura útil do móvel. Relativamente às especificações de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, devendo os valores de utilização ser respeitados para garantir a durabilidade e o desempenho do produto.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo