Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório projetado para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para o uso em ambientes internos, e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 75 milímetros e é equipada com um rolamento liso com espaçador que assegura movimento fluido e estável. O material de revestimento da roda é idêntico ao do centro, proporcionando uniformidade estrutural e consistência de desempenho. A altura total do rodízio é de 77 milímetros, dimensão crítica para a integração em móveis com espaçamento limitado. Relativamente à capacidade de carga, o Stylea suporta uma carga estática máxima de 100 quilogramas e uma carga dinâmica de 50 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para móveis de uso moderado em ambientes residenciais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Número de material S4
990074332
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
77 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,12 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
124 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória com rolamento liso com espaçador, fabricada em poliamida de elevada resistência, garantindo durabilidade e estabilidade operacional. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com material de piso idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave sobre diferentes superfícies. A altura total do rodízio é de 77 milímetros, dimensão que se adequa perfeitamente a móveis de diversos tipos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 50 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, características que o tornam apropriado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a segurança são requisitos essenciais.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg