Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Número de produto:
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10, que garante uma fixaçã...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10, que garante uma fixação segura e precisa em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e durabilidade durante o funcionamento contínuo. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno para reduzir o peso total do conjunto. O sistema de rotação é garantido por um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 103 mm, permitindo uma integração adequada em equipamentos médicos e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e clínicos exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza