Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Levina light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10, que permite uma instalação versátil e segura em diversos equipamentos médicos e industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma capa de poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e durabilidade em aplicações exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em borracha termoplástica, garantindo aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno para reduzir o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado assegura uma rotação suave e controlada, essencial para o funcionamento fiável do equipamento. Com uma altura total de 103 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores, onde a mobilidade controlada e a segurança são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,18 kg
Nome do produto
Levina light
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Reto
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
146 mm
Offset
27 mm
Raio giratório
73 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

O Levina light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10, que garante uma fixação segura e precisa em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e durabilidade durante o funcionamento contínuo. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é construído em polipropileno para reduzir o peso total do conjunto. O sistema de rotação é garantido por um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 103 mm, permitindo uma integração adequada em equipamentos médicos e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e clínicos exigentes.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg