Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Número de produto:
5225PJP075L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina light é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo passante para encaixe B10 que oferece uma solução de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina light é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo passante para encaixe B10 que oferece uma solução de mobilidade robusta e versátil. O alojamento em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimentos suaves e controlados. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, proporcionando um diâmetro de 75 mm para desempenho otimizado. Com uma altura total de 103 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais