Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
Número da encomenda:
990074553
EAN:
4031582311198
Número de produto:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para mobiliário e aplicações que exigem mobilidade controlada. O sis...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para mobiliário e aplicações que exigem mobilidade controlada. O sistema de fixação é um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta e segura na estrutura do móvel. O corpo do rodízio, incluindo a espiga giratória, é fabricado em poliamida, um material resistente, leve e de baixo atrito, e a espiga, com rolamento giratório, assegura uma rotação suave em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 65 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, que reduz o desgaste e garante um funcionamento estável. A banda de rodagem é fabricada em material idêntico ao centro da roda, assegurando uma rolagem uniforme e consistente. A altura total do conjunto é de 68 mm, valor a considerar no dimensionamento do espaço livre sob o móvel. A capacidade de carga estática é de 100 kg por unidade, e a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h. Recomenda-se a aplicação em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo