Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O fitting é do tipo furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, proporcionando movimento fluido e durável. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo suavidade operacional. O material de revestimento da roda é idêntico ao do centro, mantendo consistência estrutural, enquanto o corpo é fabricado em poliamida, oferecendo resistência e leveza. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para a integração em móveis. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações de mobiliário residencial e comercial ligeiro.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Número de material S4
990074552
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
106 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
65 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para mobiliário e aplicações que exigem mobilidade controlada. O sistema de fixação é um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta e segura na estrutura do móvel. O corpo do rodízio, incluindo a espiga giratória, é fabricado em poliamida, um material resistente, leve e de baixo atrito, e a espiga, com rolamento giratório, assegura uma rotação suave em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 65 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, que reduz o desgaste e garante um funcionamento estável. A banda de rodagem é fabricada em material idêntico ao centro da roda, assegurando uma rolagem uniforme e consistente. A altura total do conjunto é de 68 mm, valor a considerar no dimensionamento do espaço livre sob o móvel. A capacidade de carga estática é de 100 kg por unidade, e a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h. Recomenda-se a aplicação em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg