Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403954
Número de produto:
5925PJI065L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalaç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento fluido em múltiplas direções. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento suave e fiável. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para integração em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema