Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma integração segura e padronizada em diversos equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por uma poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e mobilidade multidirecional. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, assegurando aderência e durabilidade em diferentes superfícies. O rolamento liso com espaçador permite uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para a compatibilidade com móveis e equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais. É especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920PJI065L51-10
EAN
4031582403947
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
112 mm
Raio giratório
56 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento fluido em múltiplas direções. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento suave e fiável. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para integração em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade em aplicações exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é em polipropileno. O rolamento liso com espaçador assegura uma rotação suave e precisa, contribuindo para o desempenho fiável do rodízio. A altura total do produto é de 68 mm, dimensão crítica para integração em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, oferecendo uma solução confiável para mobilidade controlada em contextos sensíveis.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg