Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Anika é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, proporcionando uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 55 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, assegurando durabilidade e aderência. O rolamento liso com espaçador oferece suporte robusto e movimento fluido. A altura total do rodízio é de 57 mm, dimensão crítica para integração em aplicações de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para ambientes exigentes. O Anika é especialmente indicado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, hospitais, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a fiabilidade são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAI055L51-10
EAN
4031582406405
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
37 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
57 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,65 kg
Nome do produto
Anika
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
18 mm
Interferência giratória
128 mm
Raio giratório
64 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
11 mm
Diâmetro
55 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

O Anika é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e padronizada em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora uma espiga giratória que facilita a rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 55 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e reduzindo a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 57 mm, dimensão essencial para o correto encaixe em estruturas de móvel. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, ambientes hospitalares, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como mobiliário de escritório, onde a mobilidade e a estabilidade são requisitos fundamentais.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg