Rodízio giratório 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Número de produto:
5920UAI055L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Anika é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e padronizada em...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Anika é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e padronizada em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora uma espiga giratória que facilita a rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 55 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e reduzindo a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 57 mm, dimensão essencial para o correto encaixe em estruturas de móvel. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, ambientes hospitalares, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como mobiliário de escritório, onde a mobilidade e a estabilidade são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial