Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990073762
EAN:
4031582335767
Número de produto:
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um encaixe de furo passante para encaixe B10, que garante uma i...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um encaixe de furo passante para encaixe B10, que garante uma instalação segura e precisa em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno, material que oferece durabilidade e resistência adequadas, e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com um revestimento de borracha termoplástica, combinação que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento fiável e uma distribuição uniforme das cargas. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão que facilita a integração em diversos tipos de móveis. Em termos de capacidade de carga, o Lumina suporta uma carga estática máxima de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a estabilidade são requisitos essenciais.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético