Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990071469
EAN:
4031582335750
Número de produto:
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma integração versátil em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma integração versátil em diversas aplicações de mobiliário. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando durabilidade e aderência adequadas ao deslocamento controlado. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para a compatibilidade com móveis de diferentes configurações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um deslocamento seguro e controlado sem comprometer a integridade estrutural do móvel.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético