Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990036674
EAN:
4031582350937
Número de produto:
7475PJO050P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a aplicações profissionais. A fixação é do tipo Furo da r...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a aplicações profissionais. A fixação é do tipo Furo da rosca, pelo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável, médio, e a rotação é assegurada por um conjunto de duas filas de esferas. A roda possui um diâmetro de 50 mm e está equipada com rolamento liso. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 69 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta 80 kg em carga estática e 40 kg em carga dinâmica, a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável