Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila stainless é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca que permite a montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento, oferecendo flexibilidade na instalação em diversos tipos de equipamentos. A carcaça é fabricada em aço inoxidável de médio calibre, garantindo resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que proporciona excelente aderência, proteção do pavimento e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 69 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração com o equipamento. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em carrinhos de limpeza profissional, onde a confiabilidade e a performance são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Número de material S4
990036671
Atributos principais
Emissão de CO2 (âmbito 3)
0.57
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,15 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
98 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
49 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
19 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

O Agila stainless é um rodízio giratório com travão da roda, destinado a aplicações profissionais. A fixação é do tipo Furo da rosca, pelo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável, médio, e a rotação é assegurada por um conjunto de duas filas de esferas. A roda possui um diâmetro de 50 mm e está equipada com rolamento liso. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, e o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 69 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta 80 kg em carga estática e 40 kg em carga dinâmica, a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg