Rodízio giratório com travão da roda 40 mm
Lumina
EAN:
4031582439144
Número de produto:
A525POI040L51-8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação se...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A carcaça é fabricada em polipropileno e dispõe de uma espiga giratória com rolamento liso com espaçador, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda, com diâmetro de 40 mm, é também construída em polipropileno, apresentando um material de piso idêntico ao centro da roda para assegurar uma distribuição uniforme de carga e uma melhor aderência às superfícies. A altura total do rodízio é de 44 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 60 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético