Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 3 mm e um parafuso de diâmetro 8 mm para fixação segura. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 40 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 20 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios. Com um peso de 0 kg, oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de mobilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
R20-8x23
EAN
4031582321647
Atributos principais
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
20 kg
Capacidade de carga estática
40 kg
Altura total
3 mm
Peso geral
0 kg
Nome do produto
Tomada
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Encaixe sintético, redondo
Diâmetro do Furo
8 mm
Comprimento do Furo
23 mm