Rodízio giratório com travão da roda 40 mm
Stylea
Número da encomenda:
990770014
EAN:
4031582359862
Número de produto:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação se...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, garantindo um funcionamento fiável em ambientes de utilização intensiva. A roda possui um diâmetro de 40 mm e é composta por um corpo em polipropileno com um revestimento de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento é assegurado por um rolamento liso com espaçador, que permite uma rotação suave e controlada do rodízio. A altura total do produto é de 35 mm, dimensão que facilita a integração em móveis de diversos tipos sem comprometer a estética ou a funcionalidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade, estabilidade e proteção das superfícies de suporte.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação