Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade durante o funcionamento. A roda possui um diâmetro de 40 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e eficiente. Com uma altura total de 35 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a confiabilidade são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
Número de material S4
990770013
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
35 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,05 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
15,2 mm
Interferência giratória
74 mm
Offset
12 mm
Raio giratório
37 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
40 mm
Largura do corpo
12 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Cinzento antracite (RAL7016)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Rodízio giratório com travão da roda 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, garantindo um funcionamento fiável em ambientes de utilização intensiva. A roda possui um diâmetro de 40 mm e é composta por um corpo em polipropileno com um revestimento de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento é assegurado por um rolamento liso com espaçador, que permite uma rotação suave e controlada do rodízio. A altura total do produto é de 35 mm, dimensão que facilita a integração em móveis de diversos tipos sem comprometer a estética ou a funcionalidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade, estabilidade e proteção das superfícies de suporte.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg