Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
Stylea
Número da encomenda:
990770069
EAN:
4031582356779
Número de produto:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multim...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do móvel. O corpo do rodízio, designado por caixa, é fabricado em poliamida e inclui uma espiga giratória, que assegura a rotação livre e controlada do conjunto em torno do seu eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 35 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, que garante um funcionamento suave e uma boa distribuição de carga. O piso de rolamento é idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é fabricado em poliamida, combinando resistência mecânica e baixo peso. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 33 mm. Relativamente às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg à velocidade de 3 km/h.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo