Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O fitting é do tipo furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo mobilidade omnidirecional e estabilidade durante a utilização. A roda apresenta um diâmetro de 35 milímetros e é fabricada em poliamida, idêntica ao material do centro da roda, assegurando uniformidade e durabilidade. O rolamento é do tipo liso com espaçador, proporcionando rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 33 milímetros, dimensão crítica para a integração em móveis com espaço limitado. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 quilogramas e uma carga dinâmica de 50 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para móveis de uso doméstico e comercial com requisitos de mobilidade moderada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Número de material S4
990078712
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
33 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,05 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
15,2 mm
Interferência giratória
74 mm
Offset
12 mm
Raio giratório
37 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
35 mm
Largura do corpo
12 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do móvel. O corpo do rodízio, designado por caixa, é fabricado em poliamida e inclui uma espiga giratória, que assegura a rotação livre e controlada do conjunto em torno do seu eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 35 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, que garante um funcionamento suave e uma boa distribuição de carga. O piso de rolamento é idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é fabricado em poliamida, combinando resistência mecânica e baixo peso. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 33 mm. Relativamente às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg à velocidade de 3 km/h.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg