Rodízio giratório com travão da roda 160 mm
Delta central
Número da encomenda:
990835383
EAN:
4031582366501
Número de produto:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Delta central é um rodízio giratório com travão da roda equipado com placa com travão central para controlo preciso do movimen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Delta central é um rodízio giratório com travão da roda equipado com placa com travão central para controlo preciso do movimento. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 225 mm, este rodízio proporciona capacidade de carga dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1100 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte industrial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais