Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373073
Número de produto:
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Linea low height apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma in...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Linea low height apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de apenas 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações médicas e hospitalares que exigem mobilidade precisa e confiável.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso