Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Linea low height apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total compacta de apenas 103 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática máxima de 200 kg. Ideal para aplicações médicas e hospitalares como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de diálise e medicação, mobiliário hospitalar, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, cadeiras de duche e tratamento, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
5940UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373035
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Linea low height
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Farbe
Cinzento prateado (RAL7001)
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Injetado
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas em termos de estabilidade, manobrabilidade e longevidade do equipamento. Adequado para ambientes de trabalho exigentes, o Linea oferece uma solução fiável e eficiente para profissionais que necessitam de componentes de qualidade superior e desempenho consistente.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-8 LH RAL7001

O rodízio giratório com travão da roda Linea low height apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de apenas 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações médicas e hospitalares que exigem mobilidade precisa e confiável.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg