Rodízio giratório com travão combinado 150 mm
Linea
EAN:
4031582411461
Número de produto:
594CUAP150R05-22 ral7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e durável. O diâmetro da roda é de 150 mm e a altura total do conjunto atinge 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 300 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações médicas e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos de imagiologia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório e equipamentos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema