Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho fiável em aplicações exigentes que requerem mobilidade controlada e travagem eficaz.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
594CUAP150P52
EAN
4031582409048
Core attributes
Zertifikat
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão combinado
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,45 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular, espaçamento furo “medida EUA”
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44,5 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
75 mm
Housing
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
312 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
156 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Injetado
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

O rodízio giratório Linea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um desempenho superior, apresentando um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 170 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

O Linea é um rodízio giratório com travão total equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, garantindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento da roda é igualmente um rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento fluido e fiável. A altura total do rodízio é de 170 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg