Rodízio giratório com travão combinado 150 mm
Linea
EAN:
4031582411430
Número de produto:
594CUAP150P50 ral7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade. A placa de fixação é do tipo retangular, assegurando uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, ou calote, é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação giratória suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo o piso de rolamento constituído por poliuretano injetado, o que proporciona boa aderência e baixo nível de ruído. A altura total do conjunto é de 175 mm. O rodízio suporta uma carga estática de 220 kg e uma carga dinâmica de 110 kg, valor válido à velocidade de 3 km/h. Estas especificações tornam-no adequado para carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos hospitalares, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema