Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Número de produto:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações hospitalares e industriais que exigem mobilidade controlada e fiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais