Rodízio giratório 125 mm
Linea
EAN:
4031582352719
Número de produto:
5940UAC125R05-22 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática máxima de 260 kg. Ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que exigem mobilidade precisa e confiável em ambientes profissionais.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais