Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990034518
EAN:
4031582350784
Número de produto:
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional equipado com espiga com furo para barras de perfil...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem altura geral de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações médicas especializadas, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais