Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990034519
EAN:
4031582371260
Número de produto:
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão central e total Linea clinic é equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão central e total Linea clinic é equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, proporcionando uma fixação segura e versátil. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm, oferecendo configuração compacta. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 450 kg, tornando-o ideal para equipamentos médicos como camas hospitalares, carrinhos de medicação, macas, ventiladores e diversos aparelhos hospitalares.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial