Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990066118
Número de produto:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Os Linea clinic são rodízios girativos com travão central, total ou direcional, concebidos para aplicações exigentes no setor da...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
Os Linea clinic são rodízios girativos com travão central, total ou direcional, concebidos para aplicações exigentes no setor da saúde. A fixação é realizada através de uma espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, que permite uma ligação segura e estável ao equipamento. O corpo, fabricado em poliamida, aloja um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e controlada em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão e uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que proporciona boa aderência, baixo ruído e reduzida resistência ao rolamento. O corpo da roda é igualmente em poliamida, garantindo leveza e resistência mecânica. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 130 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 450 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, à velocidade de 4 km/h, e de 150 kg por roda, à velocidade de 3 km/h. Destinam-se a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, em hospitais e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial