Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990061630
EAN:
4031582348392
Número de produto:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações hospitalares e de cuidados de saúde ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações hospitalares e de cuidados de saúde exigentes. A espiga de fixação é do tipo com furo para barras de perfil, em versão curta, permitindo uma montagem simples e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura uma rotação suave e controlada do conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão e apresenta um pneu em poliuretano injetado, que proporciona boa aderência e reduzida resistência ao rolamento. As dimensões globais em altura são de 130 mm. A capacidade de carga estática é de 450 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, a velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente. Aplicações típicas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons, ventiladores e soluções para lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial